Przemiennik częstotliwości i550 cabinet
Przemiennik częstotliwości i550 cabinet to kompaktowe urządzenie do szafy sterowniczej o skalowalnej funkcjonalności. Wyróżnia się uniwersalnością, niezawodnością i łatwością obsługi.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.
Dziedziny zastosowania: napędy przenośnika, napędy jezdne, napędy nawijające, napędy podnośne, ekstrudery, maszyny pakujące, pompy, wentylatory itp.
Cechy charakterystyczne
- Kompaktowa budowa – szerokość 60 mm (do 4 kW) i głębokość 130 mm (do 11 kW) przekładają się na oszczędność przestrzeni w szafie sterowniczej
- Innowacyjne możliwości interakcji (na przykład poprzez wi-fi) zapewniają jeszcze krótsze czasy podczas uruchamiania i wyjątkowo komfortową diagnostykę
- Opcjonalnie z funkcją „Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)” z SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) oraz Performance Level e (EN ISO 13849-1)
- Maksymalna elastyczność jako urządzenia kompletnego albo pojedynczych elementów (moduł zasilania, moduł sterowania i moduł bezpieczeństwa)
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Przyłącza | 1 AC 120 V |
Komunikacja | CANopen |