Il monitor v200-P viene utilizzato per le visualizzazioni macchina. Grazie alla forma mirata, questo modello offre la miglior piattaforma possibile per sistemi di interfaccia utente complessi. Tutti i modelli sono dotati di sensori in vetro multitouch che consentono l’uso di guanti.

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP65, facile da pulire
  • Display full HD ad alta risoluzione da 17.3” e 24"
  • Ispirato al design igienico, con viti a scomparsa
  • Collegamento HDMI standard o DisplayPort
  • Installabile in opzione fino a 100 m di distanza dal PC del quadro elettrico via estensore integrabile

Dati tecnici e caratteristiche

Display
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixel
24" (61 cm), 1920 x 1080 pixel
Superficie capacitiva in vetro con multi touch

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto