L’inverter 8400 TopLine con caratteristiche servo è adatto per movimenti dinamici.

Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN 50598-2.

Caratteristiche principali

  • Servocontrollo con retroazione anche per motori sincroni
  • Bus per assi per albero elettrico
  • Funzione sicura “Safe Torque Off (STO)” in opzione

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 45 kW

Collegamenti

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

DC bus 455... 775 V (esecuzione 3 AC 400/480 V)

Resistenza di frenatura

Collegamento motore

8 ingressi digitali

4 uscite digitali

2 ingressi analogici

2 uscite analogiche

1 relè NO/NC

Ingressi sicuri per il collegamento di sensori di sicurezza

Uscite sicure per una retroazione sicura

Ingresso resolver per retroazione (motore)

Multi-ingresso encoder per retroazione (motore) o come sistema aggiuntivo di misurazione della corsa

Comunicazione

Bus per assi

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Regolamento-CE-sui-prodotti-a-duplice-uso

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto