Il servoinverter intelligente i950 cabinet è facilmente integrabile in soluzioni modulari di macchina grazie alle applicazioni tecnologiche predisposte: per parametrizzare anziché programmare.

Stessa architettura, stesso engineering e stesso software applicativo basato su decenni di esperienza sul campo, che cancellano i confini tra controllo del moto centralizzato e decentrato. Il nostro software toolbox FAST è utilizzabile in tutte le sue funzioni. All’occorrenza è possibile adattare e ampliare i moduli software preconfigurati alle esigenze specifiche del cliente.

Il servoinverter i950 cabinet funge inoltre da estensione di potenza del servoinverter i750 cabinet nel sistema di automazione Lenze, per la gamma 22- 110 kW.

Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN 50598-2.

Caratteristiche principali

  • Applicazioni tecnologiche predisposte, tra cui posizionamento tavola, ingranaggio elettronico, avvolgitore
  • Tecnologia monocavo (OCT)
  • Scalabilità modulare per sistema di retroazione e collegamenti a bus di campo
  • Funzione di auto-tuning per una regolazione del controllo semplice e rapida
  • Sicurezza funzionale integrata con un’ampia gamma di funzioni; soddisfa i requisiti fino a al livello di integrità della sicurezza 3/PL e cat. 4

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.37 ... 110 kW

Collegamenti

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

4 ingressi digitali

1 uscita digitale

1 ingresso analogico

Ingressi sicuri per il collegamento di sensori di sicurezza

Uscite sicure per una retroazione sicura

DC bus

Sorveglianza temperatura motore

Multi-ingresso resolver/encoder per retroazione (motore)

Multi-ingresso resolver/encoder per retroazione (carico)

Tecnologia monocavo (OCT) via HIPERFACE DSL®

Collegamento di sistemi di retroazione di sicurezza

Comunicazione

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFINET

Bus di sicurezza FSoE

Bus di sicurezza PROFIsafe su PROFINET

Funzionamento in subordine al PLC di sicurezza

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto