Motoriduttori coassiali g500-H + MF + 8400 motec
Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale costituiscono un’unità di azionamento assiale ottimizzata per il funzionamento con un inverter a 120 Hz. Sono regolabili in continuo e soddisfano la classe di efficienza IE3.
Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Sistema di azionamento modulare e coordinato con inverter 8400 motec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 7.5 kW 4 ... 3000 Nm Rapporto di riduzione massimo i=3240 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |