EASY Advanced
Espandete le vostre possibilità.
Vantaggi:
- Configurazione più rapida, grazie alle funzioni aggiuntive per la messa in servizio e l'ottimizzazione della trasmissione del moto.
- Sicurezza addizionale durante l'installazione e la messa in servizio della macchina.
- Regolazione, analisi e ottimizzazione semplificate degli azionamenti.
Funzioni per la fase di implementazione
Easy Starter
- Elaborazione di progetti e applicazioni offline
- Confronto e documentazione delle applicazioni create
- Progettazione con più inverter e controller in contemporanea
- Utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication) per la parametrizzazione
Funzioni per la fase operativa
Easy Starter
- Progettazione con più inverter e controller in contemporanea
- Funzione oscilloscopio per la diagnosi e l'ottimizzazione rapida dei processi (in base al dispositivo)
- Aggiornamenti delle applicazioni e del firmware gestiti dal programma in modalità batch
- Recupero dati dai tool esterni via TCI (tool calling interface)
Scopri nella Tabella l’elenco di tutte le funzionalità disponibili in base alla tipologia della licenza!
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate
Lenze Switzerland - Head Office
- +41 43 399 14 14
- +41 43 399 14 24