Wydajne napędy do bram, maszyn do recyklingu i przenośników.
Zgrany zespół to coś więcej niż suma części.
Spraw, aby Twoje maszyny odniosły jeszcze większy sukces dzięki naszym pakietom napędowym. Projektuj elastyczne aplikacje dla szerokiego zakresu branż i korzystaj z unikalnej kombinacji przekładni, silników i falowników. Wybierz z naszej oferty skalowalnych motoreduktorów oraz scentralizowanych.
Jakie są nasze pakiety?
- Mocne i kompaktowe
- Dynamiczne z szerokim zakresem ustawień prędkości
- Energooszczędne i ekonomiczne
- Solidne i trwałe
Dzięki naszym produktom wysokiej jakości możesz zrealizować swoje indywidualne zadanie maszynowe tak ekonomicznie, jak to możliwe, z optymalnym stosunkiem ceny do wydajności.

Precyzyjne i dynamiczne napędy do bram rolowanych
Miejsce na napędy dla drzwi jest często ograniczone - kompaktowy silnik MF jest o wiele mniejszy niż porównywalne silniki, a wąski przemiennik szafowy i550 wymaga mało miejsca w szafie sterowniczej. W przypadku rozwiązań bez szafy sterowniczej idealne są zdecentralizowane falowniki i550 motec lub i550 protec.

Solidność i niezawodność w maszynach do recyklingu
Układy napędowe Lenze pracują niezawodnie w najbardziej wymagających warunkach, w wytłaczarkach lub granulatorach do separacji materiałów lub w technologii przenośników.
Wytrzymałe przekładnie Lenze są przystosowane do pracy w najbardziej niesprzyjających warunkach dzięki opcjonalnej powłoce powierzchniowej.
W zastosowaniach, w których ważna jest ochrona przed hałasem, takich jak automatyczne depozytory, przyda się cicha praca przekładni serii G500
Dla samodzielnych lub modułowych instalacji do recyklingu inline korzystnym rozwiązaniem są zdecentralizowane pakiety napędowe. Zdecentralizowany falownik i550 protec posiada wysoki stopień ochrony IP66 i dzięki temu jest dobrze chroniony przed kurzem i wilgocią.

Stale niezawodna technologia przenośników
W wielu zakładach przemysłowych technologia przenośników zapewnia transport materiału pomiędzy poszczególnymi etapami pracy, a modułami maszyny. Systemy napędowe Lenze niezawodnie podają i usuwają materiał lub usuwają odpady (takie jak wióry) i zapewniają bezbłędny przebieg głównego procesu.
Na całym świecie pakiety napędowe Lenze wykonują różnorodne zadania jako „napędy pomocnicze”. Różnorodność zastosowań jest duża i waha się od zadań ciągłych po dynamiczne.
Kombinacja napędów Lenze - przekładni silnika i przemiennika - zapewnia bezproblemową produkcję.

Efficient air conditioning with ceiling fans
Ceiling fans provide effective and inexpensive air conditioning for large industrial halls, greenhouses or farms. Warmer or cooler – the gearbox, motor and inverter are continuously tuned to the target temperature, and the speed is adjusted continuously and energy-efficiently.
The overall efficiency of the solution impresses with low operating costs and creates planning security. Compact Lenze motors, such as the Lenze MF motor with 120 Herz combined with the lightweight i550 protec with high protection class IP66/ NEMA 4X, are ideal for ceiling mounting.
The Lenze inverter series offers centralized and decentralized devices, the decentralized i550 protec in IP66 is robust and ideally suited for harsh environments, optionally available with an extension box with service switch.

Precise conveying with pumps
Gearboxes, motors and inverters drive a wide variety of industrial pumps. Regardless of whether thin or viscous substances, critical chemicals or foodstuffs are being filled – you can rely on the Lenze drive combination. You choose the right connection for your application from our portfolio.
The inverter-optimized MF three-phase motor with its small size offers a particularly high speed setting range and is precisely regulated and controlled by the i500 frequency inverter series - nothing goes wrong. This accuracy minimizes waste and ensures excellent energy efficiency thanks to optimized pump-motor control (V/f Eco).
Lenze offers control cabinet, wall-mounted or motor-mounted inverters for maximum flexibility in the design of the solution.