Przemiennik częstotliwości 8400 HighLine jest przeznaczony do regulacji prędkości obrotowej przy prostym sterowaniu ruchem i zadaniach z zakresu pozycjonowania.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.

Dziedziny zastosowania: stoły karuzelowe, systemy magazynowania (intralogistyka), pionowe maszyny napełniająco-pakujące (przemysł opakowaniowy) itp.

Cechy charakterystyczne

  • Zintegrowane sterowanie pozycjonujące
  • Możliwość wyboru do 15 pozycji docelowych, włącznie z poszczególnymi profilami jazdy
  • Opcjonalnie z funkcją „Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)” z SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) oraz Performance Level e (EN ISO 13849-1)

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 45 kW

Przyłącza

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8 wejść cyfrowych

4 wyjścia cyfrowe

2 wejścia analogowe

2 wyjścia analogowe

1 przekaźnik NO/NC

Obwód DC (typy 400 V)

Monitoring temperatury silnika

Komunikacja

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Rozporządzenie-w-sprawie-produktów-podwójnego-zastosowania

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy