Przemiennik częstotliwości 8400 protec nadaje się do zdecentralizowanego montażu ściennego i jest oparty na prostej technice wtykowej. Zdecentralizowane rozmieszczenie sprawia, że długość przewodów silnikowych ulega znaczącemu skróceniu. Dzięki temu można przykładowo sprawić, że kompleksowe struktury maszyny staną się bardziej przejrzyste.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.

Dziedziny zastosowania: stoły obrotowe i nożycowe stoły podnoszące (intralogistyka), elektryczne kolejki podwieszane (przemysł samochodowy) itp.

Cechy charakterystyczne

  • Łatwe uruchomienie z wykorzystaniem techniki wtykowej (Plug and Drive)
  • Wyświetlacz LED i diody kontrolne LED
  • Wysoki stopień ochrony IP65

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.75 ... 7.5 kW

Przyłącza

3 AC 400 V

3 AC 480 V

6 albo 4 wejścia cyfrowe

0 albo 2 wyjścia cyfrowe

1 wejście analogowe

Monitoring temperatury silnika

Komunikacja

CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy