Przemiennik częstotliwości 8400 StateLine jest przeznaczony do dopasowania prędkości obrotowej równolegle z prostym sterowaniem ruchem.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.

Dziedziny zastosowania: przestawnie poprzeczne, paleciarki (intralogistyka), ekstrudery (przemysł tworzyw sztucznych), systemy napełniania (przemysł opakowaniowy) itp.

Cechy charakterystyczne

  • Do zadań z zakresu napędu ze sprzężeniem zwrotnym prędkości obrotowej i bez sprzężenia zwrotnego
  • Zintegrowane zarządzanie hamowaniem
  • Funkcja oszczędzania energii „VFC eco”

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 45 kW

Przyłącza

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5 wejść cyfrowych

1 wyjście cyfrowe

1 wejście analogowe

1 wyjście analogowe

1 przekaźnik NO/NC

Obwód DC (typy 400 V)

Monitoring temperatury silnika

Komunikacja

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Rozporządzenie-w-sprawie-produktów-podwójnego-zastosowania

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy