Przemiennik częstotliwości i510 cabinet
Przemiennik częstotliwości i510 cabinet to kompaktowe urządzenie do szafy sterowniczej o skalowalnej funkcjonalności. Wyróżnia się uniwersalnością, niezawodnością i łatwością obsługi.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.
Dziedziny zastosowania: napędy przenośnika, napędy jezdne, pompy, wentylatory, mieszadła itp.
Cechy charakterystyczne
- Kompaktowa budowa – szerokość 60 mm (do 4 kW) i głębokość 130 mm (do 11 kW) przekładają się na oszczędność przestrzeni w szafie sterowniczej
- Innowacyjne możliwości interakcji (na przykład poprzez wi-fi) zapewniają jeszcze krótsze czasy podczas uruchamiania i wyjątkowo komfortową diagnostykę
- Wyjątkowa łatwość obsługi
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Przyłącza | 1 AC 230 V |
Komunikacja | CANopen |