Z uwagi na wysoki stopień ochrony przemiennik częstotliwości SMVector IP65 idealnie nadaje się do zdecentralizowanego montażu ściennego.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.

Dziedziny zastosowania: obiekty produkcyjne w przemyśle spożywczym, napędy w obszarze zewnętrznym itp.

Cechy charakterystyczne

  • Różne wersje obudowy
  • Wyświetlacz LED
  • Wysoki stopień ochrony IP65

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.37 ... 22 kW

Przyłącza

1 AC 120 V

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

3 AC 600 V

5 wejść cyfrowych

1 wyjście cyfrowe

1 wejście analogowe

1 wyjście analogowe

1 przekaźnik NO/NC

Komunikacja

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy