Przemiennik częstotliwości 9400 HighLine jest przeznaczony do precyzyjnych, dynamicznych ruchów i zachwyca w szczególności w przypadku wymagających zadań w ramach zastosowań jedno- bądź wieloosiowych. Doskonale przemyślana koncepcja montażowa umożliwia łatwą instalację i bezproblemowy montaż urządzeń.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.

Cechy charakterystyczne

  • Wejście resolwera i uniwersalne wejście multi enkodera
  • Możliwość stosowania z silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi
  • Możliwość elastycznego dopasowania funkcjonalności poprzez przyłączanie bloków funkcyjnych
  • Uniwersalne i indywidualnie konfigurowalne funkcje, na przykład do pozycjonowania tabelarycznego, sterowania pozycjonującego, przekładni elektronicznych czy tarcz krzywkowych
  • Skalowalne funkcje bezpieczeństwa

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

Single Drive: 0.37 ... 240 kW

Multi Drive: 0.37 ... 30 kW

Przyłącza

3 AC 230 V (Single Drive)

3 AC 400 V (Single Drive)

3 AC 480 V (Single Drive)

Opornik hamowania (Single Drive)

Podłączenie silnika (Single Drive / Multi Drive)

9 wejść cyfrowych

4 wyjścia cyfrowe

2 wejścia analogowe

2 wyjścia analogowe

Bezpieczne wejścia na potrzeby podłączenia czujników bezpieczeństwa

Bezpieczne wyjścia na potrzeby zapewnienia bezpiecznego monitoringu

Wysterowanie hamulca postojowego

Wejście resolwera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik)

Wejście multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik) albo jako dodatkowy system pomiaru drogi

Podłączenie systemów enkodera analizujących bezpieczeństwo

Komunikacja

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Magistrala bezpieczeństwa FSoE

Magistrala bezpieczeństwa PROFIsafe na PROFINET

Praca z PLC bezpieczeństwa

Rozporządzenie-w-sprawie-produktów-podwójnego-zastosowania

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy