Komputer przemysłowy v800-C pozwala na realizację różnych wizualizacji procesów maszyn. Różnorodne przekątne ekranu i moce procesora zostały skrojone idealnie pod konieczne potrzeby wynikające z nowoczesnych wizualizacji i idealnie odnajdą się w każdym projekcie maszyny. Wszystkie urządzenia są wyposażone w wielodotykowe czujniki szklane zapewniające możliwość obsługi w rękawicach. Program do obsługi można intuicyjnie utworzyć z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego VisiWinNET®.

Cechy charakterystyczne

  • Z przodu stopień ochrony IP65, łatwe czyszczenie
  • Wyświetlacze full HD o wysokiej rozdzielczości w rozmiarach 17.3” oraz 24”
  • Oparcie o Hygienic Design, brak widocznych śrub
  • Nowoczesna wersja urządzenia
  • Opcjonalna skrzynka przełącznikowa

Dane techniczne i właściwości (2. generacja)

Procesor
Intel® Celeron® Processor 2980U
Intel® Core™ i5-4300U Processor
System operacyjny
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Wyświetlacz
17.3" (43.9 cm), 1920 × 1080 pikseli
24" (61 cm), 1920 × 1080 pikseli
Pojemnościowa powierzchnia szklana o właściwościach wielodotykowych
Komunikacja
Ethernet 1000 Mbit/s, switch 2 porty

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy