Monitor v200-P pozwala na wyświetlanie wizualizacji procesów maszyn. Dzięki atrakcyjnemu, eleganckiemu designowi urządzenia i możliwości łatwego wyczyszczenia odpowiedniego dobranego kształtu model v200-P jest najlepszą możliwą platformą do wymagających koncepcji z zakresu interfejsu użytkownika.

Cechy charakterystyczne

  • Stopień ochrony IP65, możliwość łatwego wyczyszczenia
  • Wyświetlacze full HD o wysokiej rozdzielczości w rozmiarach 17.3” oraz 24”
  • Oparcie o Hygienic Design, brak widocznych śrub
  • Standardowe złącze HDMI albo DisplayPort
  • Opcjonalnie możliwość ustawienia w odległości do 100 m od komputera do zabudowania w szafach rozdzielczych dzięki integrowalnemu ekstenderowi

Dane techniczne i właściwości

Wyświetlacz
17.3" (43.9 cm), 1920 × 1080 pikseli
24" (61 cm), 1920 × 1080 pikseli
Pojemnościowa powierzchnia szklana o właściwościach wielodotykowych

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy