Tecnologie innovative per la lavorazione del vetro, della pietra e della ceramica:
soluzioni di automazione Lenze
Per la lavorazione di materiali specifici, come il vetro, la pietra e la ceramica, sono richiesti standard molto elevati.
Le macchine modulari e scalabili diventano più potenti grazie alla tecnologia digitale per svolgere i sofisticati movimenti richiesti. L'ottimizzazione delle dimensioni, la facilità di parametrizzazione e il funzionamento semplice e flessibile sono solo alcune delle sfide che i produttori devono affrontare. Precisione e flessibilità sono molto importanti per la realizzazione di macchine speciali.
Grazie ad un ampio portfolio di prodotti, Lenze è orgogliosa di essere un partner affidabile per i costruttori di macchine in questo settore, offrendo soluzioni di automazione innovative e personalizzate per le esigenze specifiche.
![](/fileadmin/lenze/images/solutions/industries/Glas_Keramik_Stein%E2%80%8B/Stone_ceramics_237234902_260x348.jpg)
Motion Control avanzato e monitoraggio dei processi
Lenze fornisce soluzioni di azionamento complete per le macchine ed i sistemi. L'inverter decentrato i550 motec consente la movimentazione efficiente dei materiali. I nostri servoinverter i750 e i950 assicurano il posizionamento e la movimentazione precisa nei processi di lavorazione complessi. Il servo inverter i950 fornisce inoltre la possibilità di monitorare vari aspetti del processo, come ad esempio l'usura dell'utensile.
![](/fileadmin/lenze/images/solutions/industries/Glas_Keramik_Stein%E2%80%8B/Controller_c550_20221108-RB7_4968_356x474.jpg)
Processi ottimizzati grazie alla potenza di elaborazione digitale
Lenze si affida alla potenza del controllore c550 ad alte prestazioni per ottimizzare tutti i processi. Il condition monitoring ed il calcolo dell'OEE assicurano la massima efficienza nella produzione.
![](/fileadmin/lenze/images/solutions/industries/Glas_Keramik_Stein%E2%80%8B/Stone_ceramics_161864267_260x348.jpg)
Processi sincronizzati con le soluzioni modulari per il Motion Control
Lenze offre soluzioni di automazione modulari sulla base delle esigenze del cliente. Impiegando i servo azionamenti i950 ed il controller compatto c430 per le singole stazioni di lavorazione ed i modelli c520 e c550 per il motion control avanzato, è possibile ottenere dei processi di automazione flessibili e perfettamente sincronizzati.
per il motion control avanzato, è possibile ottenere dei processi di automazione flessibili e perfettamente sincronizzati.
Lenze non si limita ad offrire soluzioni di automazione ma contribuisce a creare delle nuove opportunità. L'ampia scelta di prodotti consente di affrontare le sfide per i settori del vetro, della pietra e della ceramica con diverse soluzioni. Siamo il vostro partner innovativo per una produzione efficiente e precisa di materiali speciali.