Azionamenti per Pompe
Industria, agricoltura, Building automation, distribuzione acque e depurazione
Le pompe sono utilizzate in un grande numero di applicazioni come
- Pompe industriali a vite, eccentriche o idrauliche per il trasporto di fluidi, la messa in pressione, la frantumazione e la macinazione, il filtraggio, i sistemi di dosaggio o per applicazioni di controllo della temperatura
- Pompe utilizzate in agricoltura per i sistemi di irrigazione, gestione liquami o simili
- Pompe per gli impianti di distribuzione acque, per gli impianti di trattamento industriali o municipali, impianti di desalinizzazione, piscine e simili applicazioni
- Pompe impiegate negli edifici per la circolazione dei fluidi, la messa in pressione, gli impianti antincendio e di smaltimento acque reflue
Mentre in passato la maggior parte di queste applicazioni funzionava con i motori collegati direttamente con la rete elettrica, oggi l’uso degli inverter è aumentato notevolmente e continuerà a crescere anche in futuro. I principali fattori trainanti di questo trend sono la maggiore richiesta di efficienza energetica, il maggiore utilizzo di motori sincroni, la necessità di una maggiore controllabilità ma anche la possibilità di utilizzare gli impianti in modo più intelligente e interconnesso (IIoT).
Per questo è fondamentale avere al proprio fianco un partner competente come Lenze quando si tratta di revisionare un sistema esistente o di collegare un inverter ad una pompa in un impianto nuovo.
Lenze può offrire un portafoglio diversificato di inverter abbinato ad un grandissimo know-how applicativo nella produzione di macchine in serie.
Flessibilità decentralizzata
Gli inverter Lenze offrono la massima flessibilità con soluzioni decentralizzate in IP66. L‘i550 motec è adatto per il montaggio a parete e sul motore; i cablaggi realizzati con M12 push-pull e connettori di alimentazione consentono installazioni molto rapide ed efficaci. In alternativa, è possibile scegliere anche l'inverter compatto i550 protec, conveniente e adatto all'installazione a parete o su un telaio di montaggio, vicino a una pompa.
Grandissime Funzionalità:
- PID integrato con funzionalità sleep e restart
- Controllo a cascata (fino a 3 motori)
- Gestione di motori sincroni e asincroni
- Disponibilità di tutti i principali bus di campo per una semplice integrazione
- Filtro EMC integrato (classe C2) e funzionamento con protezioni da 30mA
- Molto altro ancora
Altissima efficienza
Gli inverter Lenze hanno le più basse perdite di carico sul mercato. Questo permette di raggiungere i migliori livelli complessivi di efficienza, facilitando il raffreddamento dei quadri elettrici e garantendo il rispetto di normative Ecodesign sempre più impegnative in termini di efficienza energetica.
Sales
- Telephone
- +41 43 399 14 14
- info.ch@lenze.com