Sales
- Telephone
- +41 43 399 14 14
- info.ch@lenze.com
i550 protec è adatto agli ambienti più sfidanti. Grazie al livello di protezione IP66 e NEMA 4X Outdoor è la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Perfetto per l’utilizzo in ambienti difficili, garantisce la protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Il robusto involucro protegge la tecnologia interna: le prestazioni sono garantite in ogni contesto. La forma compatta permette di adottare soluzioni decentrate anche dove in precedenza era necessario utilizzare varianti da quadro.
Inverter della serie i500 – una linea completa di prodotti.
L’inverter i550 protec è basato sulla tecnologia della serie i550 cabinet, che è ampiamente testata sul campo. Le caratteristiche principali sono invariate: modularità, scalabilità, completezza delle funzionalità, design compatto, estrema facilità d’uso. Tutti gli strumenti di configurazione e gestione per la versione cabinet possono essere utilizzati anche per la versione decentrata.
Come gli inverter da quadro, anche i550 protec adotta lo standard IO-Link V1.1 – è il primo inverter decentrato con questa caratteristica – che facilita la parametrizzazione la sostituzione degli apparati. La famiglia i550 copre tutte le applicazioni da quadro e decentrate, offrendovi tutto quello che serve e nulla di più.
Le specifiche tecniche sono disponibili sulle pagine dei singoli prodotti:
Per il montaggio a parete: i550 protec
Per il montaggio in quadro elettrico: i550 cabinet | i510 cabinet
L’inverter i550 protec può essere installato in ambienti sfidanti senza la necessità di adottare ulteriori misure grazie al grado di protezione IP66 o NEMA 4X Indoor & Outdoor (per 30-75 kW: IP55 e NEMA12). L'involucro del nuovo inverter offre una protezione perfetta contro polvere, sporcizia e acqua, ideale per applicazioni in ambito tessile, legno, alimentare e in molti altri settori.
L’integrazione nel sistema è semplice eil manuale tecnico è identico rispetto a quello della versione i500 da quadro: l’utilizzo tramite tastiera, app per smartphone o software per PC EasyStarter è facile e intuitivo.
i550 protec è estremamente compatto se paragonato alle altre soluzioni decentrate presenti sul mercato. È disponibile nella gamma di potenza fino a 75 kW. Cavi, comunicazione, safety e diagnostica sono gli stessi dei dispositivi i500 da quadro, in modo da garantire la massima interoperabilità.
i550 protec è il primo inverter decentrato disponibile sul mercato con la tecnologia IO-Link. L’utilizzo di questo protocollo standard consente di ridurre i costi di installazione e manutenzione per le architetture decentralizzate.
Se lo spazio disponibile nel quadro elettrico è sufficientemente ampio, è possibile installare facilmente i dispositivi per il controllo della velocità e della coppia.
Grazie al format a libretto, gli inverter i500 possono essere disposti affiancati.
La vostra macchina è ingombrante? Lo spazio nel quadro elettrico è ridotto e desiderate contenere la lunghezza dei costosi cavi schermati, installando un motore a distanza ravvicinata per ridurre i costi?
Il design estremamente compatto di i550 protec è la soluzione ideale, anche in ambienti industriali sfidanti. Grazie al grado di protezione elevato IP66, la tecnologia interna è protetta dalla polvere e la pulizia dell’apparecchio può essere svolta tramite getti d’acqua.
Naturalmente è anche possibile utilizzare entrambe le varianti in combinazione. La posizione dell’inverter verrà stabilita in base all’applicazione e alle condizioni ambientali.
La tecnologia IO-Link rende semplice ed efficiente l’integrazione di sensori e attuatori distribuiti sotto un unico livello di controllo, consentendo lo scambio parametri e dati di processo secondo il paradigma Industry 4.0. Il semplice sistema di collegamento con cavo a tre fili non schermato e l'indirizzamento integrato nel dispositivo garantiscono la massima semplicità di utilizzo.
Ulteriori benefici:
- Una soluzione di automazione indipendente dai controller
- Semplicità di messa in servizio in serie e di sostituzione degli apparecchi
L’ i550 è ora l’unico inverter sul mercato che adotta lo standard IO-Link V1.1
Scoprite i vantaggi di ASi-5
- Riduzione costi per l’IO field distributor se i dispositivi installati sono ≥ 10
- Flessibilità e facilità di integrazione meccanica