智能传感器和执行器的集成,再加上开发时间的缩短,使得自动化领域对高效能I/O系统的需求与日俱增。

I/O系统3000将一贯灵活的系统设计与紧凑的结构、更少的接线工作量和简单的错误诊断过程相结合。无论是置于控制柜中还是作为分布式解决方案,I/O系统3000都能方便地集成到Lenze自动化系统中。

您可以精确控制输入和输出模块、电源和技术模块、通讯模块以及安全I/O。此外,它还支持时钟化生产流程中同步运动所需的接触式探针输入和分布式时钟。

产品亮点

  • 模块化结构,可进行灵活的系统设计
  • 11.5 mm超薄模块具有多达32个连接点,节省空间
  • 带数字量输入和输出的分布式IP67模块
  • 用于IO-Link、CANopen、步进电机和安全I/O的模块
  • 简单的诊断和状态检测

系统概述

电源模块(w510-C)

供电
三相测量(电机)
电位分布

模拟量输入/输出(w540-C)

模拟量输入
模拟量输出

数字量输入/输出(w560-C)

数字量输入
数字量输入/输出
数字量输出

分布式IP67模块(w560-P)

数字量输入
数字量输入/输出
数字量输出

技术应用(w570-C)

数字计数器
脉宽调制
步进电机

通讯模块(w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
SSI接口
IO-Link(主站/设备)

总线耦合器(w580-C)

EtherCAT

安全模块(w590-C)

安全输入/输出,FSoE
安全输入,FSoE
安全供电

输入物料号以获取更多详细信息

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1