Sales
- Telefon
- +48 32 203 97 73
- biuro.pl@lenze.com
Twarda obudowa, to samo wnętrze. Nowy przemiennik częstotliwości i550 protec jest wyjatkowo wytrzymały. Stopień ochrony IP66 i NEMA 4X Outdoor sprawia, że nadaje się nawet do najbardziej wymagających zastosowań. Czy to w kurzu, czy w wilgoci - poradzi sobie wszędzie. Jego obudowa chroni technologię - wydajność jest niezmiennie dobra. Dzięki kompaktowej budowie możliwe są teraz rozwiązania zdecentralizowane tam, gdzie wcześniej dostępne były tylko warianty z zabezpieczoną szafą sterowniczą.
Przemiennik częstotliwości i550 protec "Produktem roku"
Nasz zdecentralizowany przemiennik częstotliwości i550 protec został Produktem Roku 2021! Wszyscy jesteśmy podekscytowani faktem, że czytelnicy i redaktorzy renomowanego niemieckiego magazynu branżowego "Computer&Automation" wybrali nas jako zwycięzcę w kategorii technika napędowa.
Przemienniki częstotliwości serii i500 - spójna rodzina produktów.
Przemiennik częstotliwości i550 protec wykorzystuje tę samą sprawdzoną technologię, która jest stosowana w przemiennikach do szaf sterowniczych. Przemiennik częstotliwości i550 protec ma to samo DNA jak i500, z tymi samymi głównymi cechami: modułowością, skalowalnością, kompaktową konstrukcją i doskonałą użytecznością. Znane opcje i narzędzia sprawiają, że obsługa urządzenia jest tak samo łatwa i intuicyjna.
Podobnie jak przemiennik częstotliwości do szafy sterowniczej, i550 protec jest pierwszym na rynku zdecentralizowanym przemiennikiem częstotliwości zgodnym ze standardem IO-Link V1. 1, co ułatwia seryjne uruchamianie i wymianę urządzeń. Skalowana seria i500 stanowi alternatywę dla obu zastosowań, koncentrując się na tym, co najważniejsze.
Szczegóły techniczne można znaleźć na stronach produktów:
Przemiennik częstotliwości do montażu na ścianie: i550 protec
Przemiennik częstotliwości do montażu w szafie sterowniczej: i550 cabinet | i510 cabinet
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66 i NEMA 4 X Outdoor (dla 30-75 kW: IP55 lub NEMA12) kompaktowy model i550 protec można bez problemu instalować również w zanieczyszczonych środowiskach. Obudowa przemiennika częstotliwości zapewnia doskonałą ochronę przed kurzem, brudem i wodą, co jest konieczne np. w zakurzonych, wilgotnych zastosowaniach tekstylnych.
Integracja systemu jest łatwa, ponieważ interfejs użytkownika jest identyczny jak w przypadku przemiennika częstotliwości i500 do szafy sterowniczej: wygodnie, za pomocą klawiatury, aplikacji na klawiaturę lub oprogramowania EasyStarter PC.
Protec i550 jest niezwykle kompaktowy w porównaniu z innymi rozwiązaniami zdecentralizowanymi dostępnymi na rynku. Zasięg nowego przemiennika częstotliwości i550 protec w zakresie mocy sięga do 75 kW. Napięcie sieciowe, komunikacja, bezpieczeństwo i diagnostyka są identyczne jak w przypadku przemiennika częstotliwości i500 do szafy sterowniczej. Wszystkie tworzą jedną rodzinę.
Protec i550 jest pierwszym zdecentralizowanym przemiennikiem częstotliwości na rynku wyposażonym w IO-Link. Ten nowy, znormalizowany protokół oferuje bezpośredni potencjał obniżenia kosztów w instalacjach zdecentralizowanych.
Jeżeli w szafie sterowniczej jest wystarczająco dużo miejsca, wówczas można po prostu zamontować w niej regulator prędkości i momentu obrotowego. Zaletą jest to, że przemienniki częstotliwości serii i500 są bardzo wąskie i dlatego mogą być montowane obok siebie.
Twoja maszyna jest modułowa i rozbudowana? Przestrzeń w szafie sterowniczej jest ograniczona, a Ty chcesz ograniczyć długość drogich kabli ekranowanych, zamontować silnik blisko siebie i ograniczyć nakłady na instalację?
Wtedy zdecentralizowany i bardzo kompaktowy przemiennik częstotliwości i550 protec jest właśnie dla Ciebie. Nawet niekorzystne warunki otoczenia, takie jak te często spotykane w przemyśle, nie stanowią problemu dla tego przemiennika częstotliwości. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66, technologia wewnątrz obudowy jest chroniona przed kurzem, a urządzenie jest odporne na czyszczenie strumieniem wody bez uszkodzeń.
Oczywiście można również stosować oba warianty w kombinacji. Miejsce ustawienia przemiennika częstotliwości zależy od zastosowania i otoczenia.
Pierwszy zdecentralizowany przemiennik częstotliwości z IO-Link
Podstawowy wymóg dla Przemysłu 4. 0.
IO-Link oferuje możliwość ekonomicznego sterowania i parametryzacji czujników i elementów wykonawczych w terenie oraz jednoczesnego odczytywania wielu dodatkowych danych procesowych - podstawowy warunek dla Przemysłu 4. 0. W szczególności prosta, 3-żyłowa technika przyłączeniowa bez ekranowania oraz zintegrowane adresowanie urządzeń ułatwiają obsługę.
Ponadto, korzystne są następujące elementy
- Rozwiązanie automatyzacji niezależne od sterowania
- Najprostsze seryjne uruchomienie i wymiana urządzeń w trakcie eksploatacji
i550 Protec jest obecnie jedynym przemiennikiem częstotliwości na rynku, który jest zgodny ze standardem IO-Link V1. 1, dzięki czemu wyżej wymienione zalety są w ogóle możliwe do wykorzystania.
Dodatkowo korzystacie Państwo z ASi-5
- Mniejsze koszty ""IO Field Distributor"" przy instalacji ≥ 10 urządzeń
- Elastyczna i prosta integracja mechaniczna