Lenze 电动滚筒系统

在您的输送机技术中发挥新的领导作用

在仓库、机场或配送中心的内部物流解决方案上, 我们的新型电动滚筒系统可为您的输送机设计提供无限机会。

活跃的无齿轮 MDR 广泛适用于您输送系统中的各种应用。​

  • 得益于创新的电机设计,功率高其它 MDR的 2
  • 与传统 MDR 相比节能 15%,能效等级与 IE7 至 IE9相当
  • 基于创新电滚筒电驱系统设计的静音操作
  • 最小变量:涵盖所有速度和扭矩的变量
  • 电压灵活性:单一型号可在 24 和 48 VDC 下运行

 

全面的解决方案——为您带来的优势一目了然

新型 MDR 能够显著加快货物运输速度—得益于独特的无刷电机概念,其功率是传统电动脚轮的两倍。

创新的电机设计:产生磁性齿轮效应,使 o450电机驱动的滚筒强劲高效。电力电子设备集成在内部,滚筒直径仅为 50 毫米,结构非常紧凑。

我们的无齿轮MDR可使得您的许多流程变得不那么复杂,例如降低您采购和设计的复杂性,并最大限度地提高了操作和维护的灵活性。​

库存物品少了,您就可以更加灵活地解决内部物流中常见的负载和速度方面的许多不同应用。只需较少的组件,就能提供多种解决方案。通用部署电压为 24 V (57 W) 或 48 V (110 W)。​新型 MDR 可以轻松集成到许多系统中。

紧凑和无齿轮设计可节省成本和能源。完全消除了摩擦损失。
MDR 的效率比传统齿轮电机滚筒高 15%。​

我们还感到自豪的是,该电机设计不仅使用更少的活性材料,还采用了新开发的磁体类型,其稀土用量比传统磁体少 30%。这意味着稀土材料的使用量减少了 50% 以上。

 

创新电滚筒电驱系统:创新提高速度

24 V / 48 V 的新型 MDR 是您应用中的真正起搏器,可在 1.5 m/s 以下以 5 Nm 的峰值和 1.35 Nm 的额定扭矩悄然加速。创新的永磁电机代表了一种全新的驱动理念。利用它可以成功设计堆垛式输送机、滚筒式输送机和其它动态输送机。

 

 

 

 

 

 

 


创新电滚筒电驱系统
​创造磁性齿轮效应

做好准备!在您的行业中领先 "滚动"起来!

我们的电动滚筒系统为您的应用带来无限的机会

堆垛式滚筒输送机和辊筒输送机​

运行流畅​

伦茨电动滚筒适合水平运输满箱和空箱、纸箱或有聚乙烯袋(塑料袋)的高度敏感货物。如何使用 o450 完全取决于您的需求。我们保证输送顺畅。滚筒还能可靠地驱动皮带式输送机。

分拣

动态响应​

每年包裹运输量达到数十亿件的新纪录。这就是包裹物流尤其需要快速、动态且可靠的输送系统的原因。 MDR 完美满足了速度和灵活性的这些要求——尤其是在分拣方面。

交叉分拣机

快速改变方向​

当它不只是朝一个方向运行,而是朝所有可能的方向运行时。
向一个方向运行同时还能侧向到达 - 这是 o450 MDR 可实现的应用之一。许多侧向运动和工业应用都是通过这种方式可靠地实现。峰值扭矩可达 5Nm。

立即联系我们

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1