Wieloosiowy przemiennik i750

Idealna technika napędowa do wymagających zadań w automatyzacji

Wydajny, precyzyjny, dynamiczny

Szybki czas reakcji, absolutna dokładność ruchu, inteligentne algorytmy i maksymalna produktywność to podstawowy wymóg dla konkurencyjnej automatyzacji maszyn. Lenze rozumie te wyzwania. Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu oferuje perfekcyjne rozwiązanie dla aplikacji sterowania ruchem - wieloosiowy serwoprzemiennik i750.

Pełen potencjał i750 staje się widoczny, gdy jest stosowany w połączeniu ze sterownikami Lenze, co czyni go nieodzownym elementem zaawansowanej automatyzacji. Użytkownicy odnoszą korzyści z maksymalnej precyzji i wysokiej wydajności.

Liczne funkcje w jednym urządzeniu

Nowy standard ruchu opartego na sterowniku

i750 w wersji szafowej, w połączeniu z nowoczesnymi sterownikami Lenze, radzi sobie z praktycznie
wszystkimi zadaniami automatyzacji dla dynamicznych aplikacji wieloosiowych. Zakres produktów
obejmuje moduły zasilające oraz pojedyncze i podwójne osie obsługiwane w konfiguracji z DC. Kluczowe
cechy to niewielka szerokość konstrukcyjna i rozbudowana zintegrowana technika bezpieczeństwa.

Modułowy i dostosowany do potrzeb

Spełnij rosnące wymagania maszynowe z
odpowiednio dopasowanym sterowaniem
Lenze. Dostosowujemy wydajność zgodnie
z modułową koncepcją maszyn.

50% mniejsze wydatki
na instalację

Dzięki najnowocześniejszej technologii
jednego kabla zmiejszasz koszty, a także
oszczędzasz miejsce i czas.

Wysoka dynamika w każdej sytuacji

Wśrod silników MCS i m850 dostępne są
silniki i motoreduktory z technologią
HIPERFACE DSL o wysokiej rozdzielczości
dla kompletnego układu napędowego w
zastosowaniach o dużej dynamice.

 

Wiedza techniczna w oprogramowaniu

Wstępnie zdefiniowane i przetestowane
moduły oprogramowania w zestawie
Lenze FAST Application Software Toolbox
znacznie skracają czas potrzebny na rozwój
i uruchomienie. Funkcja Auto-Tuning optymalizuje
napęd w zaledwie 60 sekund.

Oszczędzaj miejsce w szafie sterowniczej

Przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
wynoszącym zaledwie 50 mm na podwójną oś
(+ 50 mm na moduł zasilania) zyskujesz
dodatkowe miejsce w szafie sterowniczej.

Ochrona ludzi i maszyn

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa,
takie jak bezpieczne ograniczenie
prędkości (SLS), bezpieczny kierunek
ruchu (SDI) i bezpiecznie ograniczone
położenie (SLP) zapewniają jeszcze
większą ochronę.

Formularz kontaktowy