Inteligentny serwoprzemiennik i950 cabinet można z łatwością zintegrować z modułowymi maszynami w oparciu o przygotowane moduły technologiczne – nastawiamy się na parametryzację zamiast programowania.

Taka sama architektura, taka sama inżynieria oraz zastosowanie takiego samego oprogramowania i fundament w postaci dziesiątek lat doświadczenia w realizacji aplikacji pozwalają zatrzeć granicę pomiędzy scentralizowanym a zdecentralizowanym sterowaniem ruchem. Nasz pakiet oprogramowania FAST zapewnia uniwersalne możliwości stosowania. W razie potrzeby można z łatwością dopasować i rozszerzyć moduły oprogramowania tak, aby idealnie spełniały one potrzeby danego klienta.

Ponadto serwoprzemiennik i950 cabinet służy jako moduł rozszerzający serwoprzemiennika i750 cabinet w systemie automatyzacji Lenze w obszarze od 22 do 110 kW.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.

Cechy charakterystyczne

  • Przygotowane aplikacje technologiczne, np. Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
  • Technologia jednokablowa (OCT)
  • Modułowa skalowalność na potrzeby systemu sprzężenia zwrotnego i podłączenia magistrali przemysłowej
  • Funkcja autotuningu na potrzeby prostych i szybkich ustawień kontrolera
  • Zintegrowane rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego i cały szereg funkcji, spełniające wymogi do SIL 3/PL e kat. 4

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.37 ... 110 kW

Przyłącza

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

4 wejścia cyfrowe

1 wyjście cyfrowe

1 wejście analogowe

Bezpieczne wejścia na potrzeby podłączenia czujników bezpieczeństwa

Bezpieczne wyjścia na potrzeby zapewnienia bezpiecznego monitoringu

Obwód DC

Monitoring temperatury silnika

Wejście resolwera / multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik)

Wejście resolwera / multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (obciążenie)

Technologia jednokablowa (OCT) poprzez HIPERFACE DSL®

Podłączenie systemów enkodera analizujących bezpieczeństwo

Komunikacja

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFINET

Magistrala bezpieczeństwa FSoE

Magistrala bezpieczeństwa PROFIsafe na PROFINET

Praca z PLC bezpieczeństwa

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy