Serwo silniki synchroniczne m850
Kompaktowe serwomotory synchroniczne m850 szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku zastosowań wymagających dynamiki na średnim poziomie, a dodatkowo doskonałych właściwości napędowych, na przykład w obszarze pozycjonowania, robotyki czy technologii produkcji opakowań, a także w systemach manipulacji. W połączeniu z naszymi serwoprzemiennikami uzyskujemy wydajne rozwiązania napędowe.
Cechy charakterystyczne
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwe sterowanie dzięki korzystnemu stosunkowi bezwładności masy obciążenia i silnika
- Optymalna charakterystyka pracy silnika z myślą o precyzyjnych wynikach pracy
- Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako motoreduktory z przekładniami g500, g7x0 oraz g8x0
- Możliwość połączenia z serwoprzemiennikami i700 cabinet oraz i950 cabinet
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.11 ... 9.2 kW 0.18 ... 67 Nm |
---|---|
Sprzężenie zwrotne | Cyfrowy enkoder absolutny do technologii jednokablowej (OCT) Resolwer Enkoder absolutny |
Podaj numer materiału, aby otrzymać więcej szczegółowych informacji