Silniki trójfazowe IE2 m550-H o wysokiej sprawności ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości i550 motec obejmują zakres mocy od 0.25 do 0.55 kW.

Silniki trójfazowe IE3 m550-P o najwyższej sprawności ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości i550 motec obejmują zakres mocy od 0.75 do 5.5 kW.

Cechy charakterystyczne

  • Klasy efektywności energetycznej dla ekonomicznego i przyszłościowego użycia w wielu zastosowaniach i krajach
  • Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
  • Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
  • Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako motoreduktory z przekładniami g500

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 5.5 kW

1.7 ... 35 Nm

Wersja

B3

B5

B14

Sprzężenie zwrotne

Bez

Enkoder przyrostowy

Podaj numer materiału, aby otrzymać więcej szczegółowych informacji

Skonfiguruj produkt

Masz pytania?

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy