Silniki trójfazowe IE2 m550-H o wysokiej sprawności ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości 8400 motec obejmują zakres mocy od 0.12 do 0.55 kW.

Silniki trójfazowe IE3 m550-P o najwyższej sprawności ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości 8400 motec obejmują zakres mocy od 0.75 do 7.5 kW.

Cechy charakterystyczne

  • Klasy efektywności energetycznej dla ekonomicznego i przyszłościowego użycia w wielu zastosowaniach i krajach
  • Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
  • Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
  • Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako motoreduktory z przekładniami g500

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.12 ... 7.5 kW
1.5 ... 50 Nm
Wersja
B3
B5
B9
B14
Sprzężenie zwrotne
Bez
Resolwer
Enkoder absolutny
Enkoder przyrostowy
Enkoder przyrostowy z funkcjami bezpieczeństwa

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy