Energooszczędne, dostosowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości silniki trójfazowe MF szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku zadań wymagających szerokiego zakresu regulacji przy niewielkich rozmiarach.

Cechy charakterystyczne

  • Przewyższają wymogi klasy energetycznej IE2
  • 4-biegunowe silniki o rodzajach konstrukcji B3, B5 oraz B14
  • Zakres regulacji do 1:24 przy stałym momencie obrotowym
  • Bardziej dynamiczne niż konwencjonalne silniki trójfazowe
  • Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako motoreduktory z przekładniami g500 oraz przemiennikami częstotliwości i510 cabinet, i550 cabinet oraz i550 protec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.55 ... 22 kW

1 ... 60 Nm

Wersja

B3

B5

B9

B14

Sprzężenie zwrotne

Resolwer

Enkoder absolutny

Enkoder przyrostowy

Podaj numer materiału, aby otrzymać więcej szczegółowych informacji

Skonfiguruj produkt

MF

Masz pytania?

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy