条件监测是对机器状态(例如顺序错误、温度、扭矩或电流)的永久记录。这可以直接使用我们的驱动器来完成而无需额外传感器,以确保机器安全、高效和透明。

目的始终是从这些数据中确定可以指示损坏、外部影响、材料应力或其他异常的参数。在此基础上,您可以使用预测性维护来避免计划外故障时间、提高产量、创造新的服务业务模式并满足客户需求。

产品亮点

  • 使用现有数据:作为传感器的Lenze驱动器(以及仅在需要时添加的附加传感器)
  • 提高机器可行性和数据透明度
  • 减少检查和维护工作量以及生产中的故障时间
  • 在机器/部件损坏之前进行维修/维护,仅在需要时进行而不受时间控制

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1