Przemienniki częstotliwości i przemienniki serwo

Efektywne sterowanie silnikiem za pomocą przemienników firmy Lenze

Efektywność energetyczna, elastyczność i łatwość obsługi to powszechne wymagania, które można zmaksymalizować, stosując odpowiednie falowniki. Niezależnie od tego, czy chodzi o aplikacje zdecentralizowane, czy w szafie, Lenze oferuje szeroką gamę produktów zapewniających tę samą przyjazną dla użytkownika obsługę. Klucz do sukcesu Twojej aplikacji leży ostatecznie w szczegółach koncepcji wydajności i napędu.

Portfolio w skrócie (PDF)

Przemienniki Lenze: idealnie dopasowane do Twojej maszyny

Niezależnie od tego, czy chcesz wyposażyć pompy, aplikacje HVAC, maszyny, magazyny czy całe linie produkcyjne, dzięki firmie Lenze otrzymasz przemiennik, którego potrzebujesz.

Nasza kompleksowa oferta automatyzacji obejmuje wszystko, od poziomu sterowania po poziom obiektowy i elektromechanikę. Ciesz się maksymalną elastycznością i zupełnie nowym zakresem możliwości w swojej aplikacji.

Dowiedz się więcej!

Twoje korzyści z przemiennikami Lenze

Energooszczędność
Przemienniki Lenze zostały zaprojektowane z myślą o niskim zużyciu energii. Posiadają inteligentne funkcje, takie jak tryb oszczędzania energii, automatyczne dostosowywanie częstotliwości wyjściowej do obciążenia oraz odzyskiwanie energii hamowania do sieci. Są zgodne z normą EN IEC 61800-9-2 , która weszła w życie w 2020 roku.

Smukła konstrukcja
Nasze przemienniki mają kompaktową i solidną obudowę, która pasuje do każdej szafy sterowniczej. Urządzenia dostępne są od szerokości 50 mm i obejmują zakres mocy od 0,25 do 132 kW. Są również łatwe w instalacji i okablowaniu, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Skalowalna i modułowa konstrukcja
Dzięki modułowej konstrukcji przemienniki Lenze pasują do każdej koncepcji napędu i maszyny, a jednocześnie są łatwe w obsłudze. Możesz wybierać spośród różnych modułów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i we/wy, aby stworzyć odpowiedni interfejs dla swojej maszyny lub systemu. Możesz także użyć opcjonalnych rozszerzeń, takich jak klawiatura lub moduł WLAN, aby uprościć uruchamianie i diagnostykę.

Przemiennik częstotliwości

i550 motec

Wysoka efektywność energetyczna, w tym sprzężenie zwrotne energii i łatwość instalacji to główne cechy i550 motec. To, w połączeniu ze stopniem ochrony IP66, sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do zastosowań zdecentralizowanych, do montażu na ścianie lub na silniku.


Dowiedz się więcej!

i550 protec

i550 protec jest wyposażony w dobrze znaną technologię uz przemiennika i550 cabinet i przenosi ją poza szafę sterowniczą. Może być montowany blisko silnika w różnych modelach maszyn. Ten przemiennik jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach.


Dowiedz się więcej!

i510 cabinet

Kompaktowy przemiennik do szafy sterowniczej z indywidualnie skalowalną funkcjonalnością.Model i510 charakteryzuje się krótkim czasem uruchomienia i możliwością monitorowania stanu.

 

 

Dowiedz się więcej!

i550 cabinet

Konstrukcja oszczędzająca miejsce z opcją „Bezpiecznego wyłączenia momentu”. Przemiennik i550 jest dostarczany jako kompletne urządzenie lub w poszczególnych częściach, w zależności od potrzeb.

 

 

Dowiedz się więcej!

Przemienniki serwo

i750 cabinet

Precyzyjne i dynamiczne sterowanie ruchem w zastosowaniach wieloosiowych. i750 zapewnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, a technologia jednego kabla (OCT) zmniejsza złożoność okablowania i sterowania w aplikacji.

 

 

Dowiedz się więcej!

i950 cabinet

Efektywna kontrola ruchu w wymagających zastosowaniach serwo. Inteligentny i950 można łatwo zintegrować z modułowymi rozwiązaniami maszynowymi – parametryzacja zamiast programowania. OCT i automatyczne dostrajanie ustawień sterownika jeszcze bardziej przyspieszają instalację i uruchomienie.

Dowiedz się więcej!

Przekładnie

Przekładnie Lenze charakteryzują się niezmiennie wysoką wydajnością, zwartą konstrukcją i precyzyjną gradacją.

Dowiedz się więcej!

Silniki

Nasze silniki trójfazowe spełniają wszystkie aktualnie obowiązujące wymagania w zakresie efektywności energetycznej i są zoptymalizowane do współpracy z przekładniami i przetwornicami częstotliwości Lenze.

Dowiedz się więcej!

Motoreduktory

Motoreduktory Lenze są dostępne jako motoreduktory synchroniczne, motoreduktory asynchroniczne lub silniki trójfazowe. W przypadku przekładni można wybierać pomiędzy przekładniami walcowymi, równoległymi lub stożkowymi, w zależności od zastosowania maszyny.

Dowiedz się więcej!

Narzędzia inżynieryjne EASY Engineering Tools

Wiemy, że planowanie, budowa i uruchomienie maszyny to złożone zadanie. Dlatego oferujemy Państwu nasze narzędzia inżynieryjne EASY.

Planowanie
Na etapie planowania musisz dobrać odpowiednie produkty, rozmiary, ofert itp. Przegląd wszystkich niezbędnych danych może być skomplikowany. Nasze narzędzia pomogą Ci w procesie selekcji i zaprojektowaniu maszyny, a nawet pozwolą Ci zaoszczędzić czas i poprawić jakość wyników.

Wdrożenie
Wkrótce nadejdzie dzień, w którym będziesz chciał wdrożyć swoją maszynę. Nasze narzędzia pomagają w parametryzacji, konfiguracji, programowaniu, a nawet projektowaniu interfejsu maszyn.

Działanie
Po skonfigurowaniu maszyny przejdziesz do procesu obsługi. Oznacza to, że rozpoczyna się faza konserwacji. Dzięki naszym narzędziom maksymalnie ułatwiamy proces obsługi maszyn.

 

Dowiedz się więcej!

Poznaj nas i nasze produkty! Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy